PMP40347

适用于电表的三相交流输入、12W 输出参考设计

PMP40347

设计文件

概述

该参考设计专为三相电表应用而设计。它使用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可通过范围极大的 110VAC 至 420VAC 输入源生成三个 3KV 隔离式输出电源轨。这 3 个输出电源轨具有能够提高系统可靠性的独立保护。在 12V 0.7A 电源轨上使用了同步降压转换器 TPS560430 为 POST 模块生成 0.1% 输出纹波电压。电路板尺寸为 100mm(长)*50mm(宽)*20mm(高)。

特性
  • 110VAC 至 420VAC 的宽输入范围
  • 3KV 隔离式输出电源轨:12V/0.7A、12V/0.2A、5V/0.2A
  • 12V 0.7A 电源轨的输出纹波为 0.1%
  • 为每个电源轨提供了输入 OVP、独立输出 OCP 和 SCP 功能
  • 尺寸:100(长)*50(宽)*20mm(高)
输出电压选项 PMP40347.1 PMP40347.2 PMP40347.3
Vin (Min) (V) 110 110 110
Vin (Max) (V) 420 420 420
Vout (Nom) (V) 12 12 5
Iout (Max) (A) .2 .7 .2
Output Power (W) 2.4 8.4 1
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUEA5.PDF (1202 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRW56.PDF (169 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRW57.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW58.PDF (165 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW60.ZIP (30 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEM9.ZIP (564 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW59.PDF (815 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS560430具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2992具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40347 Test Results 2018年 4月 26日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP40381 适用于电表的单相交流输入、5W 4 轨输出参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频