PMP40482

具有多输出的 250W 单级 LLC 转换器参考设计

PMP40482

设计文件

概述

这是一款单级参考设计,使用 UCC256304 谐振控制器将交流输入电压 85-115V AC 转换为三个隔离式输出(12V/7.5A、60V/2.5A、25V/0.4A)以及一个非隔离输出 21V/0.15A。该设计适用于工业应用,通过使用单级结构和谐振控制器,材料清单 (BOM) 成本得到了高度优化。UCC256304 具有高电压启动、集成驱动器和突发运行功能,允许使用最少的分立式组件,并且不需要辅助电源。

特性
  • 交流电输入范围为 85-115V 的单级交流/直流解决方案无需使用前端 PFC
  • 产生适用于不同应用的多个输出电压
  • 加权反馈可实现针对 60V 和 12V 直流输出的严格调节
  • 最大板高度为 35mm 的低厚度设计
  • 提供高效的电源转换,峰值效率高于 92%
输出电压选项 PMP40482.1 PMP40482.2 PMP40482.3 PMP40482.4
Vin (Min) (V) 85 85 85 85
Vin (Max) (V) 115 115 115 115
Vout (Nom) (V) 12 60 25 21
Iout (Max) (A) 7.5 2.5 .4 .15
Output Power (W) 90 150 10 3.15
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC AC AC
Topology Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT102.PDF (1156 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZJ1.PDF (196 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZJ2.PDF (109 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZJ3.PDF (221 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZJ5.ZIP (1875 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFF4.ZIP (1243 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZJ4.PDF (1403 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256304支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 250-W Single-Stage LLC Converter With Multiple Outputs Reference Design 2019年 4月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频