PMP40580

180W 通用输入 PFC + LLC 电视电源参考设计

PMP40580

设计文件

概述

这款用于电视应用的交流/直流电源设计通过通用交流电压(90V 交流至 264V 交流)提供 12V/5A 和 150V/0.8A 输出。该设计使用 CRM/DCM PFC 控制器 UCC28056 和 LLC 控制器 UCC256404,具有增强突发模式以实现低待机功耗和更低的可闻噪声。该设计可在 150mW 负载时实现 <250mW 的待机功耗,并可在 230V 交流输入时实现 >93% 的峰值效率。

特性
  • 采用单层板的薄型设计可实现 16mm 的最大板高度
  • 增强突发模式运行在空载和待机时最大限度降低了可闻噪声
  • 提供高效的电源转换,峰值效率高于 93%
  • 在 150mW 负载下,待机功耗小于 300mW。
输出电压选项 PMP40580.1 PMP40580.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 150
Iout (Max) (A) 5 .8
Output Power (W) 60 120
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Boost- PFC^Half Bridge- LLC Boost- PFC^Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

Important note
This reference design is a replacement for the now obsolete PMP4298A

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCT399A.PDF (3202 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM580.PDF (446 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM581.PDF (154 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM582.PDF (435 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM584.ZIP (5936 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFU6.ZIP (2065 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM583.PDF (2177 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256404具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH432A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 180W 通用输入 PFC + LLC 电视电源参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频