PMP4378

具有 < 30mW 无负载功耗的交流输入 5V/2.4A 高功率密度适配器

PMP4378

设计文件

概述

PMP4378 is fully verified adapter solution which passes EMI and thermal test.The PSR controller UCC28713 and S.R controller UCC24610 are used in the design and achieves high efficiency which easily meets Energy star 6 (average 82.7%@230Vac with 180mohm cable). The overall form factor is limited in 37mmx31mmx15mm. No load power <30mW over range.

输出电压选项 PMP4378.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 5.4
Iout (Max) (A) 2.4
Output Power (W) 12.96
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAU3.PDF (677 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAL5.PDF (31 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAL6.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUUAU4.PDF (148 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28713具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4378 Test Results 2013年 10月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频