PMP4444

适用于数字电视和监控器应用的 85V-265V 交流输入、12V/3A 和 24V/1.3A 输出电源参考设计

PMP4444

设计文件

概述

PMP4444 是一款通用交流输入 65W 输出反激式转换器,具有 UCC28630D 高功率反激式控制器支持的初级侧调节 (PSR)。此 PSR 解决方案无需光耦合器和二次侧反馈组件即可创建小型低物料成本系统。此设计的 12V/3A 和 24V/1.3A 双输出具有出色的 +/-5% 交叉调节性能,非常适合监视器和电视等应用。

特性
  • 230Vac 满负载时峰值效率为 87.5%
  • 变压器专为 +/-5% 交叉调节而设计
  • 交流输入欠压保护
  • 高度为 10mm 的超薄设计
  • 符合 EMI 规定的合规要求
输出电压选项 PMP4444.1 PMP4444.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 12 24
Iout (Max) (A) 3 1.3
Output Power (W) 36 31.2
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- CCM Flyback- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAB0A.PDF (585 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRG05A.PDF (312 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG06A.PDF (74 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM05.PDF (91 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG10A.ZIP (27 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC85.ZIP (169 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM06.PDF (992 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28630具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP4444 Test Results (Rev. A) 2016年 5月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频