PMP4629

Non sync buck 4.3V@3A

PMP4629

设计文件

概述

此参考设计支持使用 TPS40200-Q1 为安全跟踪器供电,可允许 8V-50V 的宽输入电压范围。由于采用非同步降压控制器,因此其输出可处理 4.3V,最高为 3A。此参考设计由于采用该器件提供简单配置,因此设计十分灵活。

特性
  • 具有前馈补偿的电压模式控制将带来出色的调节和快速的瞬变响应
  • 可编程特性(频率、过流保护、欠压锁定)有助于实现灵活设计
  • 软/启动功能提供顺畅且控制良好的加电过程
  • 简单配置有助于最大限度减少外部组件
输出电压选项 PMP4629.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 50
Vout (Nom) (V) 4.3
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 12.9
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU135.PDF (312 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR127.PDF (43 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR128.PDF (18 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC076.ZIP (40 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40200宽输入非同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40200-Q1具有 P 沟道 FET 驱动器的汽车类 4.5V 至 52V 非同步电压模式降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4629 Test Results 2013年 9月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频