PMP5114
Intel IMVP6+ Atom CPU 内核电源设计
PMP5114
概述
适用于嵌入式 PC 的高功率密度 Intel IMVP6+ Atom CPU 核心电源;这种设计通过使用分立的 TI NexFET 实现高功率密度和灵活配置,同时满足所有 Intel 规范
特性
- 通过差动式电压和电流感应实现严密的电压和电流感应精度,且无论采用何种 PCB 布局均可实现精密调节
- 总电源面积为 1 英寸 x 0.5 英寸
- 提供多种设置来评估所有 Intel IMVP6+ CPU 核心电压稳压器功能
- 通过板载的负载瞬变发生器进行轻松评估
- 仅需 1x330uF 大容量电容器和 5x10uF MLCC 输出电容器
- 最大管壳温度为 50 摄氏度(高侧 MOSFET)
输出电压选项 | PMP5114.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 1.5 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 7.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP5114 Test Results | 2013年 8月 20日 |