PMP5364

36V-72V 输入 5V/20A 95% 效率有源钳位正向;1/4 砖型

PMP5364

设计文件

概述

PMP5364 参考设计可通过标准 48V 电信输入提供 5V@20A (100W) 的电源,效率高达 95%。此设计使用 UCC2897A 有源钳位控制器以及 TI NexFET 同步整流器。CSD17301Q5A 的低导通电阻可降低同步整流器的传导损耗和裸片面积。该电路内置于行业标准的 1/4 砖型封装内。

特性
  • 36V-72V Input 5V/20A output (100W)
  • 95% efficiency
  • Industry Standard, Quarter Brick Footprint
  • Features UCC2897A Controller along with TI NexFET Synchronous Rectifiers
  • Active Clamp Forward Topology
  • Reduced conduction losses and die area of the synchronous rectifiers
输出电压选项 PMP5364.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 72
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 100
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU753.PDF (1900 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR664.PDF (78 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR665.PDF (22 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC322.ZIP (176 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUU857.PDF (139 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17301Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP5364 Test Results 2011年 11月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频