PMP5679

输入电压为 10V 至 15V、1A 电流对应的输出电压为 14V 的 14W SEPIC 参考设计

PMP5679

设计文件

概述

PMP5679 是一款基于 TPS40210 控制器的单端初级电感器转换器 (SEPIC) 参考设计。它可在最大输出电流为 1A 时提供 14V 电压。

特性
  • 良好的负载和线路调节
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP5679.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 14
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 14
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC32.PDF (735 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRMX7.PDF (21 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMX8.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMX9.PDF (420 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP5679 Test Results 2016年 7月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频