PMP5734

低静态电流、高压线(195 至 265VAC)输入至 13V/1.6A 输出同步反激

PMP5734

设计文件

概述

PMP5734 是一种适用于同步 FET 的具有分立驱动器的同步反激式转换器。UCC28610 控制器拥有低待机电流和快速启动时间。PMP5734 基于 PMP5512 Rev_A PWB 而构建。

特性
  • 195Vac…265Vac 线路输入
  • 满载时效率高于 87%
  • 10% 负载时效率高于 79%
  • 低待机电流
  • 快速启动时间
输出电压选项 PMP5734.1
Vin (Min) (V) 195
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 13
Iout (Max) (A) 1.6
Output Power (W) 20.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUB12.PDF (772 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAS9.PDF (59 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAT0.PDF (19 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC864.ZIP (1372 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2861012W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP5734 Test Results 2015年 1月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频