PMP6024

100-240VAC 输入、60W、双串 PWM 可调光 LED 驱动器参考设计

PMP6024

设计文件

概述

PMP6024 是一种离线 LED 驱动器电路,包含一个隔离式功率因素校正恒定输出电压反激式转换器,随后是两个直流/直流降压 LED 电流控制器。它适用于 3500-5000 流明(取决于 LED 选择)的室内或室外区域照明应用。LED 亮度由 3.3V 10kHz PWM 信号控制,此信号转换为 LED 灯串电流的直流电平调整值,从而避免对光输出进行 PWM 调制。

特性
  • 功率因数校正大于 0.9
  • 基于 1kHz-10kHz PWM 输入进行模拟 LED 电流调整
  • 350:1 调光比
  • 100-240VAC 输入,高达 60W 输出
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU958.PDF (891 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREL3.PDF (349 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREL4.PDF (86 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREL5.PDF (275 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREL7.ZIP (641 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA78.ZIP (508 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREL6.PDF (1670 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28811LED 照明电源控制器

数据表: PDF
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
照明 LED 驱动器

LM3409用于高功率 LED 驱动器的 42V PFET 降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP6024 Test Results 2015年 4月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频