PMP6712

适用于 PoE 电源设备 (PSE) 的双通道全桥转换器参考设计 (54V @ 30A)

PMP6712

设计文件

概述

此设计是一种相移全桥转换器参考设计,能够提供 1600W 隔离型输出功率,实现超过 96% 的效率。该设计在双相主要/次要配置中使用 UCC28950 控制器。LM5017 恒定导通时间同步降压稳压器为使用具有隔离型反激式绕组的耦合线圈的初级和次级侧电路提供偏置电源。隔离电压指定为 2250VDC,使该设计可以在以太网供电和其他电信应用中用作系统电源。

输出电压选项 PMP6712.1
Vin (Min) (V) 38
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 1620
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Full Bridge- Phase Shifted^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA81.PDF (4429 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA08.PDF (437 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA07.PDF (97 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC421.ZIP (390 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUA88.PDF (4008 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28950具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7420双通道、2/0、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM393商业级双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
芯片与晶圆服务

LM393-MIL双路差动比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP6712 Test Results 2013年 1月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频