PMP7148

参考设计 - 基于 PSR 反激的 85-265V AC 输入、24V/0.7A,5V/0.25A AC/DC 开放式电源

PMP7148

设计文件

概述

此参考设计是准谐振隔离型反激式设计。输入电压为通用的 85 - 265VAC 范围,可提供 5V (250mA)(来自 LDO)和稳压 24V (700mA) 两种输出,可在 30 毫秒内达到 2.5A 的峰值,采用 UCC28600D 反激式控制器。

特性
  • 满载(24V/0.7A;5V/0.25A)时效率大于 83%
  • 宽输入电压容量(85Vac 至 265Vac)
  • 支持 30 毫秒的 60W 峰值功率(24V 输出电压)
  • FET 主要在变压器的电压谷底开启,从而改善输出电容损耗
输出电压选项 PMP7148.1 PMP7148.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout (Max) (A) .7 .25
Output Power (W) 16.8 1.25
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUB18.PDF (1031 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAT9.PDF (37 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAU0.PDF (23 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC774.ZIP (60 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS776具有电源正常指示和使能功能的 500mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7148 Test Results 2014年 4月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频