PMP7220

用于汽车紧急呼叫系统的升压电源

PMP7220

设计文件

概述

该设计是用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器。它提供 5.0V (70mA) 的输出电压,输入电压范围为 9-14V。它可以承受最高 40V 的输入峰值。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVUA35.PDF (915 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVU845.PDF (595 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRBA8.PDF (88 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB22.PDF (57 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRBA9.PDF (21 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRB23.PDF (15 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVUA36.PDF (240 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54040具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7220.8 Test Results 2014年 1月 21日
测试报告 PMP7220 Test Results 2013年 1月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频