PMP7340

针对低输出电压和陶瓷输出电容优化的 12V 输入、5.7A 同步降压转换器

PMP7340

设计文件

概述

PMP7340 使用 TPS53319 同步降压 SWIFT 转换器与集成电源 MOSFET(使用 PowerStack 技术)来提供高效率、功率密度的 12V 输入至 1V 输出 5.7A 解决方案。TPS53319 非常适合为低电压、高电流 SSD 控制器 ASIC 以及 DDR 内核内存电压轨供电。

特性
  • 允许 D-CAP 控制模式使用低 ESR 2x100uF 和 1x22uF 陶瓷输出电容器的小型外部 RC 电路 
  • 25us 快速瞬态响应(2.8A 至 5.7A 负载步进)
  • 小型 1uH 电感器,可节省空间
  • 500kHz 开关频率
  • 12V 输入至 1V 输出 86% 峰值效率
  • 无控制环路补偿组件
输出电压选项 PMP7340.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 5.7
Output Power (W) 5.7
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAW4.PDF (635 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAN7.PDF (25 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAN8.PDF (22 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS53319具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、14A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7340 Test Results 2013年 12月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频