PMP7499

12V/5A/60W 输出高功率 PoE 转换器

PMP7499

设计文件

概述

此转换器提供 12V/5A 的高功率 PoE 输出。TPS2379 PD 控制器允许使用外部热插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于实施高效的有源钳位正向转换器。

特性
  • High efficiency (90% with PoE supply, 93.6% with adapter supply)
  • 12V at 5A output
  • Isolated Forward with synchornous rectifier
  • Uses TPS2379 combined with UCC2897A to implement a high efficiency active forward converter
  • Allows an external hot swap FET for increased efficiency
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs
输出电压选项 PMP7499.1
Vin (Min) (V) 42
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU900.PDF (550 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB55.PDF (59 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB56.PDF (141 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC431.ZIP (344 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVU901.PDF (202 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2379具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015年 10月 14日
测试报告 PMP7499 Test Results 2013年 3月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频