PMP7798
低功耗隔离式电源 24V => 5V,LM5017
PMP7798
概述
此反激式电路基于宽 VIN COT 同步降压稳压器 LM5017,可为两个隔离式输出和一个非隔离式输出提供出色的调整。与传统反激式电路相比,此设计具有板尺寸更小、BOM 最低、无需光耦合器等特点。此款设计非常适合需要偏置电源的应用。此板提供其他输出电压版本:请参见 PMP7798.2 和 PMP7798.3
特性
- 36V 至 75V 输入
- 初级侧输出:40mA 时 10V 输出
- 次级侧输出 1:80mA 时 5V
- 次级侧输出 2:120mA 时 10V
- 此款全功能评估板具有设计文件、演示和应用说明支持
输出电压选项 | PMP7798.1 | PMP7798.2 | PMP7798.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 36 | 36 | 36 |
Vin (Max) (V) | 75 | 75 | 75 |
Vout (Nom) (V) | 10 | 5 | 10 |
Iout (Max) (A) | .04 | .08 | .12 |
Output Power (W) | .4 | .4 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | FlyBuck | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP7798 Test Results | 2012年 2月 6日 | |||
白皮书 | Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters | 2015年 9月 29日 |