PMP7902

用于模拟/数字电源的 1.25W 隔离型反激转换器

PMP7902

设计文件

概述

PMP7902 是一种利用 LM5001 非同步电流模式稳压器 IC 的隔离型反激式转换器。此设计接受 4.5V 至 5.5V 输入电压,可实现隔离式 5V 输出,并且能够为负载提供 0.25A 电流。此设计使用现成的 VERSAPAC 变压器,在初级和次级之间提供 500V 运行隔离。此设计通过精密分流稳压器提供对输出电压的严密控制,使用光耦合器穿过隔离层。

特性
  • 隔离式输出
  • 使用现成的标准变压器
  • 在次级使用精密分流,提供稳压输出
  • 小外形设计,使用全陶瓷电容器
  • 集成开关 MOSFET
  • 内置过流保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU900.PDF (1066 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE18.PDF (114 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE19.PDF (104 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE20.PDF (67 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRE21.PDF (101 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRE23.ZIP (347 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA36.ZIP (205 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE22.PDF (205 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50013.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7902 Test Results 2015年 4月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频