PMP7967
135W 汽车类多相升压转换器
PMP7967
概述
PMP7967 可在电流为 1.5A 的条件下将 6V-42V 直流输入转换为 90V 输出。该设计采用四个交错式 LM5122 升压控制器,每个控制器以 100kHz 频率相互切换。最终形成的四相升压转换器的纹波频率为 400kHz。频率也可与外部信号同步。输出时采用四个 330μF 铝电解电容器,以支持喷油器螺线管中的突增负载电流需求。
特性
- 具有 90V/1.5A 输出的四相升压转换器
- 具有 400kHz 有效输入和输出纹波的 100kHz 开关频率
- 6V 至 42V 输入电压范围,适用于 12V 或 24V 铅酸电池
- 1.32mF 的总输出电容,可满足突增负载需求
输出电压选项 | PMP7967.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 90 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 135 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7967 Test Results | 2013年 8月 14日 |