PMP8286

通用交流输入、5V/2.1A 智能·USB 充电器

PMP8286

设计文件

概述

在电流高达 2.1A 的情况下,此参考设计采用准谐振反激式 UCC28700 生成 5V 隔离电压。UCC28700 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低元件总数。从而形成具备成本效益的紧凑设计。此设计中附带元件的电路板内部装有一个 1.1 英寸 × 1.1 英寸 × 1.1 英寸的立方体。TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路控制,可为多数智能手机和平板电脑充电。

输出电压选项 PMP8286.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 10.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU991.PDF (2235 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR929.PDF (31 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR930.PDF (33 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR931.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUR932.PDF (17 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC376.ZIP (282 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUC377.ZIP (279 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUU992.PDF (99 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLUU993.PDF (107 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2511USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8286 Test Results 2012年 6月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频