PMP8372

具有 300mA 输出的 24V 输入、低噪声、分轨 (+/-5V) 输出电压

PMP8372

设计文件

概述

PMP8372 设计已针对小规模应用进行优化,在顶部使用 TPS84250 降压电源模块,在底部使用 TPS84259 负输出电源模块,以实现从 12V/24V 电源输出正电压和负电压。通过更改电阻器,可以在 +/-3V 至 +/-15V 范围内调整输出电压。该设计能够输出 1-A。设计中包括正输入 TPS7A4700 LDO 和负输入 TPS7A3301 LDO 以实现低噪音、高 PSRR 解决方案,适用于为双极放大器、数据转换器或其他对噪音敏感的模拟电路供电。

特性
  • Wide input Voltage range from 7V to 40V
  • Dual output voltages can be adjusted from +/-3V to +/-15V, which are capable of 1A outputs
  • High PSRR LDOs: Positive output 80dB PSRR @ 100Hz and Negative output 72dB PSRR @ 100KHz
  • Positive output noise: 7μVrms (10Hz, 100kHz), Negative output noise: 30μVrms (10Hz, 100kHz)
  • Ultra Low noise for powering bipolar amplifier, data converter, or other noise-sensitive analog circuitry
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU784.PDF (1652 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRAZ9A.PDF (126 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB00A.PDF (203 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVC451.ZIP (421 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVU785.PDF (25 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

TPS842507V 至 50V、2.5A 集成式降压电源解决方案

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

TPS842594.5V 至 40V、2A、高达 15W 负输出集成电源解决方案

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8372 Test Results 2012年 9月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频