PMP8502
采用 UCC28701 的 5V@1.6A 隔离式初级侧稳压反激参考设计
PMP8502
概述
PMP8502 参考设计使用 UCC28701 准谐振反激式转换器生成隔离式输出 (5V/1.6A)。由于无需使用光耦合器来调节输出电压,因此这是一种低成本解决方案。
特性
- 宽交流输入范围 (150VAC - 400VAC)
- 过流、过压和短路保护
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP8502.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 150 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.6 |
Output Power (W) | 8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8502 Test Results | 2016年 7月 26日 |