PMP8580
针对 5.0V/300mA 和 12.0V/80mA 电信应用的隔离式辅助反激
PMP8580
概述
This design is an auxiliary flyback with telecom input range (36..60V) providing two outputs. The two outputs (5.0V @ 300mA and 12.0V @ 80mA) are isolated to the primary side as well as to each other.
输出电压选项 | PMP8580.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .3 |
Output Power (W) | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8580 Test Results | 2013年 9月 19日 |