PMP8670
具有成本效益的降压转换器,针对 12V 总线提供内核电压
PMP8670
概述
此降压转换器可从 12V 总线为 FPGA、ASIC 或处理器内核提供 12Amps 连续电流。DCAP2 控制带来了出色的动态性能,超快的瞬态响应 - 非常适合低电压介质电源内核。
特性
- 可立即使用的 28V 输入直流/直流解决方案,提供 12A 电流
- 非常通用的设计
输出电压选项 | PMP8670.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 12 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8670 Test Results | 2014年 10月 16日 |