PMP8671
7.5W 汽车类 SEPIC 参考设计
PMP8671
概述
PMP8671 是基于汽车级质量控制器 IC (TPS40210-Q1) 的单端初级电感器转换器 (SEPIC) 参考设计。其输入电压范围为 4.5V 至 24V,提供 6.25V (1.2A) 的最大输出电流。开关频率设置为 400kHz,以提供出色的负载和线路调节,同时保持良好的相位和增益裕量。该参考设计专为汽车应用而设计,能够以低至 3V 的电压进行冷启动。
特性
- 低成本 SEPIC
- 出色的负载和线路调节
- 在通用板上构建 - 为了降低 EMI,提供了布局建议
输出电压选项 | PMP8671.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 24 |
Vout (Nom) (V) | 6.25 |
Iout (Max) (A) | 1.2 |
Output Power (W) | 7.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8671 Test Results | 2016年 4月 14日 |