PMP8861

18Vdc-60Vdc 输入、12V/10A 有源钳位正向、1/4 砖型

PMP8861

设计文件

概述

This reference design generates a 12V/10A output from a wide range 18V to 72V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD18533Q5A, implemented as a synchronous rectifier, provides for a highly efficient design. This design is laid out in a standard quarter brick footprint and achieves efficiencies near 95%.

特性
  • High efficiency ~95% peak
  • Footprint compatible with standard 1/4 brick
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
  • Lower cost solution compared to modules
输出电压选项 PMP8861.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 72
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAM2A.PDF (3023 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAE0A.PDF (155 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAE1A.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTA7.PDF (142 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTA9.ZIP (618 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY5.ZIP (207 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTA8.PDF (672 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8861 Test Results (Rev. A) 2017年 11月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频