PMP8904
TPS50601SPEVM MINI POL
PMP8904
概述
TPS50601-SP MINI POL 转换器旨在演示可以通过单面布局获得的更小型封装。如果在双面布局中配置,还可以进一步减小封装。对于带有建议空间合格组件的 Mini POL,附加了参考原理图和 BOM。输出电压配置为 1.2V。
TPS50601-SP DC/DC 转换器设计用于在进行单相操作 (TPS50601SPEVM-S) 时提供高达 6A 的输出,在进行双相操作 (TPS50601SPEVM-D) 时提供高达 12A 的输出,此时每一相均配置为每相提供 6A。
TPS50601-SP 工作时的开关频率范围为 100-kHz 至 1-MHz。对于 TPS50601SPEVM-MINI,选择 250kHz 来优化 EVM 的尺寸和效率。TPS50601-SP 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及闸极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS50601-SP 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS50601-SP 还提供可调节软启动、跟踪和欠电压锁定输入。
特性
- 集成的 55mΩ/50mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 分离电源轨:1.6V 至 6.3V 的 PVIN
- 电源轨:3 V 至 6.3 V(输入电压)
- 不受 LET 影响的 SEL 闭锁 = 85 MeV/mg cm2
- 总剂量 (TID) 容差 = 100kRad (Si)
- 灵活的开关频率选项:
- – 100 kHz 至 1 MHz 可调内部振荡器
- – 外部同步功能范围为 100 kHz 至 1 MHz
- – 可针对主设备/从属设备应用将同步引脚配置为 500 kHz 输出
- 25°C 下 0.795 V ±1.258% 电压基准
- 单启动至预偏置输出s
- 可调慢启动和电源排序
- 针对欠压及过压的电源良好输出监控
- 可调节输入欠电压锁定
- 要查看 SWIFT™ 文档,请访问 https://www.ti.com/swift
- 应用范围
- 负载点稳压
- TPS50601-SP:抗辐射应用
- 支持苛刻环境下的应用
- TPS50601-SP 支持军用温度范围(–55°C 至 125°C)(1)
(1) 可提供定制工作温度范围
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS50601-SP — 耐辐射 QMLV、3V 至 6.3V 输入、6A 同步降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8904 Test Results | 2013年 9月 18日 |