PMP9052

高效率 15V/1.5A 同步升压转换器为太阳能面板控制器供电

PMP9052

设计文件

概述

This synchronous boost converter operates from 4.5V to 15V input and achieves a peak efficiency of 99% at full load. Two size options for the inductor allow for high efficiency or reduced size.

输出电压选项 PMP9052.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 22.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM^Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVUA21.PDF (1782 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRBA4.PDF (120 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRBA5.PDF (25 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17551Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS43061具有宽输入电压和用于标准 Low Qg NexFET 的 5.5V 闸极驱动器的低 Iq 同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PM9052 Test Results 2013年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频