PMP9104

四开关降压/升压转换器为无线基站应用提供高瞬态功率

PMP9104

设计文件

概述

This four switch buck-boost converter functions as both a buck or a boost, with a smooth transition between modes. It delivers a 28V (typical) output voltage at 2-3A continuous (4.5A peak) from a 22V-32V input.

输出电压选项 PMP9104.1
Vin (Min) (V) 22
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 4.5
Output Power (W) 126
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU374.PDF (1674 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR375.PDF (114 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR376.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVA705.PDF (60 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SNVU375.PDF (3853 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51183-75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9104 Test Results 2013年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频