PMP9146

集成的 FET DCAP3 转换器:1V/12A

PMP9146

设计文件

概述

PMP9146 利用 TPS53515 DCAP3 模式 SWIFT 降压直流/直流转换器在 1.2V 输出电压/12A 条件下为高电流 ASIC 内核电压轨供电,其电源面积总共仅 247mm2 并且组件总共仅 27 个。

特性
  • 总电源面积为 247mm2
  • 8A 负载瞬态只需要 3 个 100uF 小型输出陶瓷电容器
  • 满足总共 +/-3% 直流和交流负载调节
  • 总共包含 27 个电源组件(包括 IC)
  • DCAP3 控制模式不需要环路补偿,可以使用陶瓷输出电容器,无需外部纹波合成器电路
  • 单个 GND 铜焊盘,方便 PCB 布局并将热量散发到内部 PCB GND 层
输出电压选项 PMP9146.1
Vin (Min) (V) 11
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 12
Output Power (W) 14.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAU2.PDF (1513 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC319.ZIP (2360 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAL3.PDF (79 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAL4.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS535151.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9146 Test Results 2013年 10月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频