PMP9333

60V 输入电压、12V 输出电压/4A,降压

PMP9333

设计文件

概述

此电路的工作输入电压范围为 50V 至 60V(最大值)。输出设定为 12V(4A 连续电流),峰值瞬态电流为 7A。

输出电压选项 PMP9333.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 48
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU392.PDF (1621 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR395.PDF (106 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR396.PDF (55 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51166V 至 100V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9333 Test Results 2014年 2月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频