PMP9362

24V+/-10% 输入、5V/0.3A 输出 Flybuck 转换器

PMP9362

设计文件

概述

一种在次级侧具有自驱动同步整流功能的隔离型 Flybuck 转换器,接受 21.6Vin 至 26.4Vin 输入电压,可实现隔离式 5Vout 输出,并且能够为负载提供最大 0.3A 的电流。

特性
  • 在整个线路和负载范围内提供 4.9Vout ± 1.0% 的出色调节性能,无需光耦合器或分立式电压基准
  • 隔离输出端无需预载,在轻载条件下没有输出电压上升情况
  • 改善负载调节,在重载条件下的电压下降较小
  • LM5017 宽输入电压范围 7.5V 至 100V
  • 一种方便设计的高性价比 Fly-Buck 解决方案
  • 恒定导通时间控制,无需环路补偿
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU418.PDF (1200 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR432.PDF (168 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR433.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDT9.ZIP (409 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA13.ZIP (207 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDT8.PDF (668 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
MOSFET

CSD18537NQ5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9362 Test Results 2015年 3月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频