PMP9365

Altera® Stratix® V FPGA 电源解决方案

PMP9365

设计文件

概述

PMP9365 参考设计提供为 Altera 的 Stratix V 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。此设计使用多个 LMZ3 系列模块、多个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器提供为 FPGA 供电时所需的所有电源轨。此外还具有用于灵活加电和断电排序的两个 LM3880。此设计采用 12V 输入电压。

特性
  • 提供为 Altera® Stratix® V FPGA 供电时所需的所有电源轨
  • 设计已经过优化,支持 12V 输入
  • 板载加电和断电排序
  • 支持 DDR3 存储器件
  • 模块设计,使用方便
输出电压选项 PMP9365.10
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .85
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 17
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU645.PDF (300 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDU601.PDF (2529 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBC0.PDF (1747 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBC1.PDF (85 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC703.ZIP (1103 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
定序器

LM3880具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ31503采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、3A 降压电源模块

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

LMZ31520采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、20A 降压电源模块

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

LMZ31704具有均流功能、采用 10x10x4.3mm QFN 封装的 2.95V 至 17V、4A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9365 Overview 2014年 11月 18日
测试报告 PMP9365 Test Results 2014年 10月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频