PMP9367

17.5W 双路 USB 车载充电器参考设计

PMP9367

设计文件

概述

PMP9367 是一种用于汽车售后市场应用的双 USB 汽车充电器参考设计。此设计利用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关和 TPS2513 USB 专用充电端口控制器。此设计的输入工作电压为 6 到 40V。输出设为 5V,第一通道具有 1A 电流限制,第二通道具有 2.1A 电流限制。此设计的开关频率为 300 kHz。

特性
  • 总体解决方案尺寸很小巧。
  • 通过 LM3150 提供 +5V/3.5A 输出,接受 6V 至 40V 输入
  • 同步控制器提供 95% 的峰值效率
  • 恒定导通时间控制,无需环路补偿,并提供快速瞬变响应
  • 仿真纹波模式 (ERM) 控制功能允许使用低 ESR 输出电容器。
输出电压选项 PMP9367.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3.5
Output Power (W) 17.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU944.PDF (1647 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREG5.PDF (266 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREG6.PDF (115 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREE2.ZIP (1144 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA68.ZIP (234 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREG7.PDF (784 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2513双通道、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561高电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM3150具有可调输出电压的 6V 至 42V 同步降压控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9367 Test Results 2015年 4月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频