PMP9450

采用 TO-220 封装的宽输入电压降压转换器 - 参考设计

PMP9450

设计文件

概述

PMP9450 是一个可在使用 LM2592HV 的设计中对 LM46002 进行评估的参考设计。该电路板的引脚和功能与采用 TO-220 封装的 LM2592HV 兼容。从照片可以看出该电路板的设计方法,即用于 LM2592HV 电路板的所有外部组件都保持不变,仅功能性器件被小型子板取代。

特性
  • 输入电压为 6V 至 60V,输出电压为 5V (2A) – IC 支持 3.5V 至 60V 输入电压,输出功率为 10W
  • 峰值效率为 95%
  • 开关频率为 200kHz
  • 4 层电路板
  • 覆铜厚度分别为 1oz、0.5oz、0.5oz 和 1oz
  • 电路板尺寸:3cm x 1cm
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU529.PDF (243 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAG9.PDF (80 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAH0.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC615.ZIP (42 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2592HVSIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 2A 降压电压稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM460023.5V 至 60V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
测试报告 PMP9450 Test Results 2014年 9月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频