PMP9454

同步升级到插入式电源模块 - 参考设计

PMP9454

设计文件

概述

PMP9454 参考设计与 PTN78060W 模块引脚兼容。PMP9454 参考设计是一款简单易用的同步稳压器,配备有 LM43603 SIMPLE SWITCHER 降压 DC/DC 转换器。PMP9454 支持 7V 至 36V 之间的输入电压范围,能够驱动高达 3A 的负载电流。它尽管封装小,但效率、输出电压精确性和压降电压等指标都非常出色。另外,PMP9454 器件还与 24V 工业总线电压兼容。PMP9454 模块的可调频率范围介于 200 kHz 至 2.2MHz 之间。但是,此电路板的默认频率为 500kHz。

特性
  • 输入电压为 7V 至 36V,输出电压为 5V (3A) – IC 支持 3.5V 至 36V 输入电压为
  • 输出功率为 10W
  • 峰值效率为 95%
  • 开关频率为 500kHz
  • 覆铜厚度分别为 1oz、0.5oz、0.5oz 和 1oz
  • 4 层电路板,尺寸: 1" x 0.5"
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU528.PDF (639 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAG6.PDF (121 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAG7.PDF (42 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAG8.ZIP (267 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC614.ZIP (160 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM436033.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
测试报告 PMP9454 Test Results 2014年 9月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频