PMP9496
适用于汽车类 USB 充电器系统的 CISPR 25 5 类 10W 额定功率参考设计
PMP9496
概述
PMP9496 是适用于高效汽车 USB 充电器应用的经传导 EMI 优化(CISPR 25 5 类)的 10W 设计,其中采用了 LM53603 稳压器 IC(适用于汽车应用的 2.1MHz 完全集成同步降压)和 TPS2549 USB 开关(具有集成电源开关和电缆补偿的 TPS2549-Q1 汽车 USB 充电端口控制器)。该设计接受 7V 到 25V 的宽输入电压范围,并提供 5V/2.1A 的输出。该设计采用小尺寸,是专为汽车 USB 充电器应用定制的低廉且更高效的解决方案。PMP9496 PCB 的电路板尺寸为 2800mil * 4000mil。此设计采用四层 PCB。
特性
- 7V 至 20V 输入电压,5V/2.1A 输出,3.5V 至 36V IC 输入电压容量,瞬态电压高达 42V
- 适用于具有 USB 控制器的 USB 充电器的完整设计
- 符合 CISPR 25 5 类传导发射标准,同时通过 AM 和 FM 无线电波段测试
- LM53603 和 TPS2549 - 提供了已通过 AEC-Q100 认证的版本。
- 具有集成电源开关和电缆补偿的 TPS2549-Q1 汽车 USB 充电端口控制器
输出电压选项 | PMP9496.1 | PMP9496.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 5 |
Vin (Max) (V) | 20 | 5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 | 2.1 |
Output Power (W) | 15 | 10.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | USB Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9496 Test Results | 2015年 11月 18日 |