PMP9522

隔离式 26VAC/DC 固态继电器

PMP9522

设计文件

概述

此隔离式双向固态开关可控制流入直流负载和交流负载的电流。此开关的额定电压为 24VAC,可对高达大约 17A 的负载进行开关操作。

特性
  • 24VAC/DC 固态继电器,可替代机械继电器
  • 电路板尺寸大约 58 mm
  • 可控制流入直流负载和交流负载的电流
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9522.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 26
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 260
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Full Bridge- Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU889.PDF (1584 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRDY9.PDF (104 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDZ0.PDF (13 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA27.ZIP (179 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.1mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2808-1具有 12.5/8.3V UVLO、温度范围为 -40°C 至 85°C 的低功耗电流模式推挽式 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9522 Test Results 2015年 4月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频