PMP9535

36-57V 输入电压、5.4V 输出电压、150mA、采用 TPS54061:通过“电信”电压提供轻载效率

PMP9535

设计文件

概述

此设计使用同步降压转换器提供轻负载效率,具有超出“电信”电压范围的可预测波纹。这种方法在 TPS54061 数据表第 23 页开始有相关描述。以 50kHz 固定低频率、全部在不连续模式下工作、最高负载的情况下可实现轻负载的出色效率,没有会产生无法预测波纹的“突发模式”。PMP9535 将工作电压延伸到 36-57V 输入范围,并展示负载为 150mA 时(变为连续导电)的稳定性。

输出电压选项 PMP9535.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5.4
Iout (Max) (A) .15
Output Power (W) .81
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVUA47.PDF (909 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRBB4.PDF (23 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVR495.PDF (205 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVC557.ZIP (244 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54061具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9535 Test Results 2014年 2月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频