PMP9581_REVB

具有耦合电感的 40W 同步 ZETA 转换器参考设计

PMP9581_REVB

设计文件

概述

此款耦合电感器 13.2V/4A 同步 ZETA 转换器实现了大于 95% 的满载效率。对于大于 10V 的输入电压,此设计能够产生 5A 输出。它充分利用所有表面贴装组件,可维持低温升,并能应对高峰值负载瞬变。请参阅 PMP9581 REVC 以了解这一包含单独电感器的设计。

特性
  • 完全同步的 ZETA 转换器
  • 当输入大于 10V 时,变压器输出电流大于 5A
  • 满载效率大于 95%
  • 电路板长度大约 70 mm
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9581_REVB.1
Vin (Min) (V) 6.2
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 13.2
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 39.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU930.PDF (1557 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREC4.PDF (122 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREC5.PDF (13 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA58.ZIP (207 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51166V 至 100V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9581_REVB Test Results 2015年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频