PMP9649

参考设计 - 采用 UCC28720 的通用线路输入 AC-DC 3W 高侧降压转换器

PMP9649

设计文件

概述

PMP9649 参考设计为简单、低成本的高侧降压转换器,用于将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为非隔离式 20V/150mA 直流输出(采用 UCC28720 控制器)。降压开关采用 BJT 以优化成本;通过 UCC28720 的内置采样保持调节功能简化了设计。

特性
  • 通用交流输入(85Vac 至 265Vac)
  • 降压开关采用 BJT,是简单的低成本解决方案
  • 小巧的 14.6mm2 双层 PCB 封装,具有 24 个 BOM 组件(不包括测试点)
  • 高压线满载效率大于 77%
  • 经过传导 EMI 测试(符合 EN550022 和 CISPR-22 B 类标准)
输出电压选项 PMP9649.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) .15
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU686.PDF (1198 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRC37.PDF (80 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC38.PDF (108 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC807.ZIP (188 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28720适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9649 Test Results 2014年 12月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频