PMP9656

48V-60VDC 输入、12V/250W 有源钳位正向参考设计

PMP9656

设计文件

概述

此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/21A 输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18532Q5B 的低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,使该设计能实现接近 96% 的最大负载效率。紧凑型 UCC27511 驱动器可为同步整流器简化栅极驱动器电路。

特性
  • 最大负载时效率高于 95%
  • 10% 负载时效率为 89%
  • 低输出波纹
  • 自驱动同步整流器(使用 CSD18532Q5B MOSFET)可降低驱动复杂性
  • 产生稳压 12V 总线,适用于电信和服务器应用
  • 小尺寸,最大组件高度低于 14mm
输出电压选项 PMP9656.1
Vin (Min) (V) 48
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 21
Output Power (W) 252
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

Important note
This reference design replaces the now obsolete PMP7376 52-V to 60-Vdc input, 12-V/22-A active clamp forward reference design.

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU605.PDF (2608 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBD0A.PDF (162 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBD1.PDF (84 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBD2A.PDF (103 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWD5.ZIP (807 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEP0.ZIP (797 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBD3A.PDF (724 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9656 Test Results 2014年 10月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频