PMP9667

用于企业级 SSD 存储插件卡控制器 ASIC 的内核稳压器

PMP9667

设计文件

概述

PMP9667 利用 TPS53513 DCAP3 模式 SWIFT 降压直流/直流转换器在 1V 输出电压/8A 条件下为 SSD 控制器 ASIC 内核电压轨供电,其电源面积总共仅 250mm2 并且元件总共仅 19 个。该设计满足了基于 PCIE 的 HDD 和 SSD 附加卡在高功率密度和小巧外形方面的要求。

特性
  • 集成型 13.8 和 5.9 mΩ MOSFET,持续输出电流为 8A
  • DCAP3 控制将总电源面积减少至 250mm2,总共仅需 19 个元件
  • 10.8V 至 13.2V 输入电压
  • 1V 输出电压/8A 额定电流
  • 750KHz 开关频率
  • 86% 效率(12V 输入/8A,1V 输出/8A)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU419.PDF (470 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR817.PDF (93 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR818.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR819.ZIP (1556 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS535131.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9667 Test Results 2014年 6月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频