PMP9760
用于光纤网络模块的低功耗、简单且高效的电压逆变器
PMP9760
概述
在此参考设计中,TPS62125 提供用于低功率负电压轨(如在光纤模块中有用到)的简单且高效的电压逆变电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。
特性
- 完整解决方案仅需 6 个外部组件
- 采用 2 x 2 mm SON 封装的 IC 具有最低尺寸
- 用户可选择的输出放电功能
- 在宽负载范围内带来 85% 的效率
- 输入为 5V 时的输出电流高达 120mA
- 用户可编程开机和关机阈值
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62125 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |
技术文章 | How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2018年 5月 17日 |