PMP9771

适用于不间断电源且可延长碱性电池使用寿命的储能电路

PMP9771

设计文件

概述

通常使用碱性电池和升压转换器来为需要高电压的负载系统(例如胰岛素泵中的电机驱动器)供电。此参考设计将锂聚合物电池添加到升压转换器的输出端,以便吸收脉冲负载电流并延长碱性电池寿命。所设计的电路还有利于在碱性电池电量用完时使用不间断电源。

特性
  • 延长碱性电池寿命
  • 对重要负载使用不间断电源
  • 支持低输出电流容量升压转换器
  • 此电路在评估板上经过测试
输出电压选项 PMP9771.1
Vin (Min) (V) .7
Vin (Max) (V) 3.2
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) .15
Output Power (W) .6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU697.PDF (784 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCA1.PDF (56 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCA2.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCA4.ZIP (4929 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC831.ZIP (675 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCA3.PDF (297 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Energy Storage Circuit for Uninterrupted Power Supply 2014年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频