PMP9802

适用于采用 GPRS 的智能电表和数据集中器的备用电源参考设计

PMP9802

设计文件

概述

此参考设计介绍了一款电源管理解决方案,适用于同时需要将超级电容器和电池作为备用电源的数据集中器和智能电表。其中设计的电路通过按照设置顺序在电网、超级电容器以及电池之间进行切换来实施不间断电源,从而驱动 GPRS 模块和其他系统负载。此参考设计还包括适用于超级电容器和电池的简单且具有成本效益的线性充电器电路。

特性
  • 能够驱动 GPRS 模块
  • 超级电容器和电池均可用作备用电源
  • 用于电网和备用电源的供电顺序实施
  • 超级电容器具有 1V 至 2.65V 的工作电压
  • 用于超级电容器和电池的线性充电器电路
输出电压选项 PMP9802-1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCH0.PDF (468 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROV2.PDF (70 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROV3.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROV5.ZIP (375 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCX8.ZIP (421 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROV4.PDF (303 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62084采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62130采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61089采用 2.0mm x 2.5mm VQFN 封装的 12.6V、7A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Backup Power Reference Design With Super Capacitor and Battery for Data Concentr 2016年 12月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频