具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5825MEVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TAS5825MEVM 展示了最新 TI 数字输入 D 类闭环放大器 TAS5825M,可实现高达 192kHz 的采样速率,同时增强了处理能力。该 EVM 与 PurePath 控制台母板 (PUREPATH-CMBEVM) 和 PurePath 控制台 3 软件 (PUREPATHCONSOLE) 配合使用。该 EVM 提供了两个 TAS5825M 器件,使用户能够使用多种处理流程评估采用单声道、立体声或 2.1 输出配置的系统。 该 PVDD 电源是通过 TAS5825MEVM 提供的,并在 PUREPATH-CMBEVM 上调节为 5VDC 和 3.3VDC。PUREPATH-CMBEVM 为 TAS5825MEVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。

特性
  • 支持 96kHz/192kHz 输入采样率
  • 支持 2.0、单声道以及 2.1
  • 在 BTL 或 PBTL 模式下运行
  • PurePath 控制台母板提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)
  • 基于 PurePath 控制台 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境

包含项目

  • TAS5825M Evaluation board

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TAS5825MEVM:
Digital-Input Closed-Loop Class-D Audio Amp With 96kHz/192kHz Extended Processing Evaluation Module

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

PUREPATHCONSOLE :
PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development


无此商品 ACTIVE

TAS5825-SW :
TAS5825 Software


无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1034 2017年 11月 30日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TAS5825M  具有 96kHz/192kHz 灵活处理能力的 4.5V 到 26V 38W 立体声数字输入 D 类音频放大器  音频放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章