THS4021EVM
THS4021 2GHz 单通道超低噪声电压反馈放大器评估模块
THS4021EVM
概述
THS4021 高速运算放大器评估模块 (EVM) 是一个完整的高速放大器电路。它由 THS4021 高速、低功耗运算放大器 IC 以及少量无源器件组成,安装在尺寸大概为 1.7 英寸 x 1.4 英寸的小型电路板上。该 EVM 使用标准 SMA 微型射频连接器进行输入和输出,经过全面组装、全面测试并随时可用 - 只需将其连接电源、信号源和负载(如果需要)即可。
特性
- 高带宽 - 在 +/-15V Vcc 和增益 = +21 时为 320MHz (-3dB)
- 工作电压为 +/-5V 至 +/-15V
- 反相和同相单端输入
- 模块增益设置为 +21(同相)和 -20(反相)- 可通过更改元件进行调节
- 标称 50Ω 阻抗输入和输出
- 标准 SMA 微型射频连接器
- 高速放大器设计和布局的良好示例
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
立即订购并开发
评估板
THS4021EVM — THS4021 evaluation module for 2-GHz, single-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | THS4021 High-Speed Operational Amplifier Evaluation Module User's Guide | 1999年 10月 29日 | |||
数据表 | THS402x 2GHz、10V/V 稳定增益、低噪声高速放大器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 3月 1日 | |
证书 | THS4021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |