TIDA-00148

用于汽车信息娱乐系统的 USB 2.0/3.0 海量存储桥接器

TIDA-00148

设计文件

概述

TIDA-00148 参考设计采用 TUSB9261DEMO,允许快速评估用于汽车信息娱乐系统的 SATA 器件连接的系统兼容性。TIDA-00148 中使用的固件能够支持单一 SATA 驱动器,如固态驱动器、硬盘驱动器、DVD 驱动器和 Blu-Ray 驱动器。TUSB9261-Q1 也已针对众多器件进行全面回归测试,可加速开发过程,促进产品更快上市。

特性
  • 已通过 AEC-Q100 认证的电桥,但以下情况例外:
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3   
  • 支持与 ATA/ATAPI-8 规范兼容的大容量存储设备
  • 支持使用 TI 提供的应用程序通过 USB 进行固件更新
  • 支持 1 代和 2 代数据速率的 ATA 规范版本 2.6
  • 基于 Arm 固件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU340.PDF (275 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU339.PDF (464 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC423.ZIP (2645 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR606.PDF (192 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR607.PDF (125 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC422.ZIP (434 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 集线器和控制器

TUSB9261-Q1汽车类第二代超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS5450-Q1汽车类 5.5V 至 36V、5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2EUSB30适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2560低电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650061采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 TUSB9261 Implementation Guide (Rev. E) 2014年 12月 9日
测试报告 TIDA-00148 Test Results 2014年 5月 9日
设计指南 TIDA-00148 Overview 2014年 5月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频