TIDA-00316

电流输出霍尔传感器/CT 与伪差分 ADC/MCU 的连接参考设计

TIDA-00316

设计文件

概述

此参考设计提供电流输出霍尔传感器和电流互感器与伪差分 ADC(独立并集成到 MCU)的连接方法。两种类型的信号调节电路分别通过双极和单极电源电压供电来测量电机电流。两种信号调节电路在 -25°C 至 75°C 的工作温度范围内均提供 ±0.5% 以内的电流测量精度。

特性
  • 可测量最高 25A RMS 标称电流的板载电流输出霍尔传感器
  • 电流测量精度为 0.5%
  • 用于连接 CT 和电流输出霍尔传感器与伪差分 ADC/MCU 的通用参考
  • 两种不同类型的电路由单极和双极电源轨供电
  • 用于评估 Delfino F2837x 控制卡
  • 用于评估外部 ADC (ADS7253) 以与电机控制器连接
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA44A.PDF (15424 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRF95.PDF (1324 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF96.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF97.ZIP (161 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRF99.ZIP (6485 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAG7.ZIP (644 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF98.PDF (284 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2192具有 e-trim 的 36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62150采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20258ppm/°C 温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20333.3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV1702双通道高电压低功耗比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2992具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA2322双通道、5.5V、20MHz、低噪声 (8.5nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Interfacing Current Output Hall Sensors and CTs Design Guide (Rev. A) 2015年 8月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频